(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Boquilla de pulverización, de atomización líquida de alta viscosidad. Boquilla mini-atomizada Tipo MMAE y tipo MMA

Boquilla de pulverización, de atomización líquida de alta viscosidad. Boquilla mini-atomizada Tipo MMAE y tipo MMA
  • Descuento por volumen

Puede atomizar y rociar líquidos de baja a alta viscosidad. Amplia gama disponible, comenzando con caudales muy bajos. El diámetro del paso de fluido es grande para evitar la obstrucción. Estructura simple que facilita el desmontaje y el mantenimiento.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

MMA-50

 
Número de Parte
MMA-50
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Patrón de rociado Cono circular lleno / Cono cuadrado lleno Fluido mezcla de dos fluidos Material Acero inoxidable 316 L
Tipo Dos fluidos Característica Niebla Fluido Aplicable Solución acuosa / Agua
Rango de presión de operación(MPa) ::0.3 Diámetro del puerto de atomización líquida(mm) 1.7

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo MMA-50 de la serie Boquilla de pulverización, de atomización líquida de alta viscosidad. Boquilla mini-atomizada Tipo MMAE y tipo MMA.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico