(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Air Jet KSV

Air Jet KSV
  • Descuento por volumen

Una estructura de un solo orificio con poca obstrucción. Una boquilla supersónica diseñada a lo largo de líneas de boquilla divergentes. Hacer que la punta tenga una forma cónica ayuda a evitar que la velocidad disminuya.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

1/4KSV-1000CM

 
Número de Parte
1/4KSV-1000CM
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Patrón de golpe Punto; al contado Fuente de aire Compresor Material Acero inoxidable 303
Ángulo de montaje Plano Ajuste de ángulo Recto Tipo de golpe Estándar
Tipo Inyector de aire Característica Eliminación de obstrucciones Fluido Aplicable Aire comprimido
Rango de presión de operación(MPa) 0.1::0.7 Ángulo de pulverización θ (a 0.5 MPa)(deg) 16 Min. Diámetro de paso(mm) 3.22
Tornillo de fijación R1/4

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 1/4KSV-1000CM de la serie Air Jet KSV.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico