(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Air Blaster Compact Type Resina AB-C

Air Blaster Compact Type Resina AB-C
  • Descuento por volumen

La boquilla se puede instalar en espacios estrechos, lo que ayuda a ahorrar espacio durante la instalación y el diseño. La resina PPS se utiliza para garantizar una excelente resistencia química y al calor.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

AB-C7P

 
Número de Parte
AB-C7P
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Patrón de golpe Ventilador Fuente de aire Compresor Material Resina PPS
Ángulo de montaje Plano Ajuste de ángulo Recto Tipo de golpe Tipo de amplificación
Tipo Inyector de aire Característica Uniformidad de alta precisión Fluido Aplicable Aire comprimido
Rango de presión de operación(MPa) 0.1::0.7 Min. Diámetro de paso(mm) 1.0 Tornillo de fijación R1/8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo AB-C7P de la serie Air Blaster Compact Type Resina AB-C.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico