(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Zócalo externo de conversión de latón

Zócalo externo de conversión de latón
  • Descuento por volumen

NF-3000/NF-3100: zócalos para la conversión de roscas NPT (roscas cónicas para tuberías americanas) a roscas PT.
NF-3281: un zócalo para convertir de hilos UNF 1/4 a hilos PT.
NF-3611: zócalo para convertir de hilos M6 a hilos PT.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NF-3088
NF-3281
NF-3611
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTipo de conección Rosca de conexión tipo M1 Rosca de conexión tipo M2 Hilo Nominal M1 Hilo Nominal M2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo⇔Tornillo del mismo diámetro · Tipo diferenteRNPT (rosca hembra)1B(25A)1B(25A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteUNF (hilo externo)Rc1/4-281/8B(6A)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Tornillo: tornillo de diámetro diferenteM (hilo masculino)RcM6×P1.01/8B(6A)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material C3604 BD Latón (JIS) Presión máxima de funcionamiento(MPa) 6.9 Forma de conexión Bujes / Hembra macho
Tratamiento de superficies Ninguno Fluido Aplicable Agua / Aire / Aceite Divisiones de Max. Presión operacional de 2.0 Mpa
Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -50::150 Tipo Adecuado Revestimiento interior de resina Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico