(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Válvula antirretorno - racor de niple, BSPT macho a BSPT macho, serie AT

Válvula antirretorno - racor de niple, BSPT macho a BSPT macho, serie AT
  • Descuento por volumen

· Escribe: tipo de resorte (En línea)
· Material: Acero inoxidable 316, 3604BD
· Fluido aplicable: Aire agua
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el tipo de tetina A-check, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AT-1011
AT-1022
AT-1033
AT-1044
AT-8011
AT-8022
AT-8033
AT-8044
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Lado de suministro, nominal de hilo de plomería Lado de control, rosca de plomería nominal
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] 3604BD1/81/8B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] 3604BD1/4B1/4B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] 3604BD3/8B3/8B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Latón] 3604BD1/2B1/2B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/81/8B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/4B1/4B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3163/8B3/8B
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable] Acero inoxidable 3161/2B1/2B

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Primavera (en línea) Fluido Aplicable Agua / Aire Presión nominal No estándar y otros
Lado de suministro, tipo de conexión R Lado de control, tipo de conexión R Presión máxima de funcionamiento(MPa) 2
Presión de ruptura(MPa) 0.007

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico