(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Clip de acero tipo gusano para manguera【1-10 piezas por paquete】

Clip de acero tipo gusano para manguera
  • Descuento por volumen

[Características]
· El clip de manguera ORBIT de ORBIT se usa en todo tipo de industrias, como agricultura, transporte, automotriz, gas y herrajes.
· Clip de manguera de acero.
· Se puede utilizar en una amplia gama de aplicaciones, y es uno de los productos más confiables en el mercado global actual.
· Hecho del mejor acero con carcasa remachada para mayor refuerzo.
· No hay punto de soldadura, y los tornillos son del tipo de alta tensión para un apriete suave y una aplicación más fuerte.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
0
00
000
0X
1
1A
1X
2
2A
2X
3
3X
4
4X
6
6X
7
8
9
10
11
12
M00
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de ajuste OD de manguera (Min.)
(mm)
Rango de ajuste OD de manguera (Máx.)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101622
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101319
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10913
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

101925
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102535
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102841
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103854
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

103148
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

104460
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

105070
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

106080
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

107090
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1083102
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10104127
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10127146
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10146159
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10149178
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10175203
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10200229
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10225254
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10251281

10 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

101316
Número de Parte
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSRango de ajuste OD de manguera (Min.)
(mm)
Rango de ajuste OD de manguera (Máx.)
(mm)

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Longitud de banda fija Material Acero bajo en carbón

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico