(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 25/5/2024 el día a 6:00 pm el día 26/5/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Insertos: ajuste a presión, tipo HL【1-1,000 piezas por paquete】

Insertos: ajuste a presión, tipo HL
  • Descuento por volumen

· Tipo: uso de ajuste de prensa
· Aplicación: resina, general
· Material: latón
· Tipo de cresta de rosca: tornillo grueso métrico, sin muesca
· Forma: estándar
· Diámetro (después de la inserción): M3, M3.5, M4, M5, M6
· Longitud después de la inserción (D = diámetro del tornillo M): 1.5D, 2D
· Longitud (mm): 4.0, 5.8, 7.2, 8.2, 9.5, 12.7

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
HL-BRM3-4.0
HL-BRM3-5.8
HL-BRM5-9.5
HL-BRM6-12.7
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del hilo (insertado) M
(mm)
Longitud (después de la inserción) L (D = Diámetro del eje del tornillo M) Longitud B
(mm)

1,000 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1031.5D4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032D5.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1052D9.5

500 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

1062D12.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Ajuste de prensa Aplicación Resina General Material Latón
Tipo tornillo Hilo métrico (grueso) Muesca Ninguno A Estándar

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico