(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertos: ajuste a presión, tipo SP

Insertos: ajuste a presión, tipo SP
  • Descuento por volumen

[Tipo] Presione Fit Use
[Aplicación] Resina: General
[Materiales] latón
[Tipo de tornillo] Tornillo métrico (grueso), sin muesca
[Forma] Estándar, diámetro del tornillo (después de la inserción) M (mm), 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, longitud (después de la inserción)
[L] (D = diámetro del tornillo M) 1D 1.5D 2D
[Longitud] B (mm) 4.1 5.3 6.2 7.4 8.3 9.2

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
BRM2-4.1
BRM2.5-5.3
BRM4-4.1
BRM6-9.2
SP-BRM3-5.3
SP-BRM4-7.4
SP-BRM5-8.3
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSDiámetro del hilo (insertado) M
(mm)
Longitud (después de la inserción) L (D = Diámetro del eje del tornillo M) Longitud B
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1022D4.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

102.52D5.3
1 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

1041D4.1
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1061.5D9.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1032D5.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1042D7.4
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1051.5D8.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Ajuste de prensa Aplicación Resina General Material Latón
Tipo tornillo Hilo métrico (grueso) Muesca Ninguno A Estándar
Unidad de ventas Baja cantidad disponible a partir de 1 pieza

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico