(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Plaquitas: autorroscantes, sin astillas, largas, tipo 338

Plaquitas: autorroscantes, sin astillas, largas, tipo 338
  • Descuento por volumen

Ensat es una tuerca de inserción con alta trabajabilidad que se puede usar con resina, aluminio, etc., que fácilmente causan la destrucción del tornillo hembra con una rosca gudirecta. Corta material con la cuchilla en su cuerpo, por lo que no se necesita un golpe frontal. El refuerzo de tornillo hembra de Ensat permite el uso de aluminio y resina para piezas, lo que contribuye a la reducción de peso. Ensat soporta la fuerza aplicada al tornillo interno con un tornillo externo un poco más grande, por lo que puede soportar una fuerza más fuerte que un golpe directo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
338-000030-160
338-000030-400
338-000030-500
338-000040-112
338-000040-160
338-000040-400
338-000040-500
338-000050-112
338-000050-400
338-000050-500
338-000060-112
338-000060-160
338-000060-400
338-000060-500
338-000080-112
338-000080-400
338-000080-500
338-000100-112
338-000100-160
338-000100-400
338-000100-500
338-000120-500
338-000160-112
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial Tamaño / Rosca interna d1
(mm)
Tratamiento de superficies Rosca interna P
(mm)
Longitud L
(mm)
Hilo exterior d2
(mm)
Hilo exterior pe
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Hierro3-0.5650.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable 430F] Acero inoxidable 4303-0.5650.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)] Acero inoxidable3-0.5650.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro4Blanco trivalente0.786.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Hierro4-0.786.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable 430F] Acero inoxidable 4304-0.786.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)] Acero inoxidable4-0.786.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro5Blanco trivalente0.81081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable 430F] Acero inoxidable 4305-0.81081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)] Acero inoxidable5-0.81081
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro6Blanco trivalente112101.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Hierro6-112101.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable 430F] Acero inoxidable 4306-112101.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)] Acero inoxidable6-112101.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro8Blanco trivalente1.2514121.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable 430F] Acero inoxidable 4308-1.2514121.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)] Acero inoxidable8-1.2514121.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro10Blanco trivalente1.518141.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

-[Acero] Hierro10-1.518141.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable 430F] Acero inoxidable 43010-1.518141.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)] Acero inoxidable10-1.518141.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero inoxidable (SUS303 / SUS304)] Acero inoxidable12-1.7522161.75
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Hierro16Blanco trivalente224202

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Autoperforantes Tipo tornillo Hilo métrico (grueso) A Tipo sin chip

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico