(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Insertos: autorroscantes, con pasador, tipo 317

Insertos: autorroscantes, con pasador, tipo 317
  • Descuento por volumen

Ensat es una tuerca de inserción con alta trabajabilidad que se puede usar con resina, aluminio, etc., que fácilmente causan la destrucción del tornillo hembra con una rosca gudirecta. Corta material con la cuchilla en su cuerpo, por lo que no se necesita un golpe frontal. El refuerzo de tornillo hembra de Ensat permite el uso de aluminio y resina para piezas, lo que contribuye a la reducción de peso. Ensat soporta la fuerza aplicada al tornillo interno con un tornillo externo un poco más grande, por lo que puede soportar una fuerza más fuerte que un golpe directo.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
317-000040-160
317-000050-160
317-000060-160
317-000080-160
317-000120-160
317-000140-160
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño / Rosca interna d1
(mm)
Rosca interna P
(mm)
Longitud L
(mm)
Hilo exterior d2
(mm)
Hilo exterior pe
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

40.766.50.8
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

50.8781
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

618101.25
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

81.259121.5
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

121.7512161.75
1 Pieza(s)Disponible

17 Días o más

14214182

Cargando…

  1. 1

Información básica

Categoría Autoperforantes Material Hierro Tipo tornillo Hilo métrico (grueso)
A Escriba con pin

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico