(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Componente de unión metálica, G-3S

Componente de unión metálica, G-3S
  • Descuento por volumen

· Tipo de junta: Objeto unico
· Método de montaje: Tipo atornillado
· Material: Acero bajo en carbón (Acero laminado en frío)
· Tratamiento de superficies: Cromado, pintura horneada por electrodeposición, niquelado, pintura pulverizada y horneada
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el componente de junta metálica, G-3S, consulte las secciones siguientes:

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
G-3S-BK
G-3S-NI
G-3S-PI
G-3S-WZ
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSTratamiento de superficies Color Entorno operativo
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

10[Recubrimiento de electrodeposición catódica] Pintura al horno con electrodeposición[Negro] Negro-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10NiqueladoPlataAntiestático
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Revestimiento para hornearMarfil-
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10Cromado trivalentePlataAntiestático

Cargando…

  1. 1

Información básica

Método de montaje Tipo de fijación de tornillo Tipo Junta de metal Material Acero bajo en carbono (acero laminado en frío)
Tipo de articulación Unidad singular Diámetro de tubería aplicable D1(φ) 28

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico