(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de junta: Objeto unico
· Método de montaje: Tipo atornillado
· Material: Acero bajo en carbón (Acero laminado en frío)
· Tratamiento de superficies: Cromado, pintura horneada por electrodeposición, niquelado, pintura pulverizada y horneada
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el componente de junta metálica, G-1S, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
G-1S-BK |
G-1S-NI |
G-1S-PI |
G-1S-WZ |
Cargando…
Método de montaje | Tipo de fijación de tornillo | Tipo | Junta de metal | Material | Acero bajo en carbono (acero laminado en frío) |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de articulación | Unidad singular | Diámetro de tubería aplicable D1(φ) | 28 |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente