(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Los días 28 y 29 de marzo de 2024 no tendremos atención vía telefónica. Podrás continuar cotizando y comprando desde la página sin problemas.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada ligera. Series LMJK/LMJK-L.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida cuadrada ligera. Series LMJK/LMJK-L.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Utiliza plástico reforzado de alta resistencia en la parte de la brida para lograr una reducción de peso en comparación con el tipo de brida metálica convencional. (máximo 25%)
· Contribuye a la reducción de peso cuando se monta sobre piezas móviles.
· Precio razonable obtenido reemplazando el metal de la brida de precio razonable por plástico de alta resistencia.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
LMJK8
LMJK8L
LMJK8LUU
LMJK8UU
LMJK10
LMJK10L
LMJK10LUU
LMJK10UU
LMJK12
LMJK12L
LMJK12LUU
LMJK12UU
LMJK16
LMJK16L
LMJK16LUU
LMJK16UU
LMJK20
LMJK20L
LMJK20LUU
LMJK20UU
LMJK25
LMJK25L
LMJK25LUU
LMJK25UU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSPara eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud Tipo de recirculación de bolas Excentricidad
(µm)
Sello a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-82415EstándarSimple12Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-84515Largo[Doble] Doble15Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1084515Largo[Doble] Doble15Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-82415EstándarSimple12Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-102919EstándarSimple12Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-105519Largo[Doble] Doble15Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-105519Largo[Doble] Doble15Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-102919EstándarSimple12Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-123021EstándarSimple12Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-125721Largo[Doble] Doble15Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-125721Largo[Doble] Doble15Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-123021EstándarSimple12Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-163728EstándarSimple12Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-167028Largo[Doble] Doble15Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-167028Largo[Doble] Doble15Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-163728EstándarSimple12Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-204232EstándarSimple15Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-208032Largo[Doble] Doble20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-208032Largo[Doble] Doble20Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-204232EstándarSimple15Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-255940EstándarSimple15Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-2511240Largo[Doble] Doble20Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-2511240Largo[Doble] Doble20Ambos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-255940EstándarSimple15Ambos extremos con adhesivo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Movimiento Movimiento lineal Material del cilindro exterior Acero Tipo de brida Brida estándar
Tipo de lubricación NA Tipo Cara final con bridas

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico