(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
[Características]
· Casquillo lineal tipo brida piloto.
· Disponible en 3 tipos, redondo, rectangular y redondo con biselado. Cada uno de estos también está disponible en versión larga.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
LMIF8LUU
Número de Parte |
---|
LMIF8LUU |
Cargando…
Movimiento | Movimiento lineal | Estilo | Forma estándar | Tipo de brida | Brida piloto |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de lubricación | NA | Tipo | Embutido embridado |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LMIF8LUU de la serie Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, doble. Series LMI/LMI-L..
Número de Parte |
---|
LMIF12 |
LMIF12L |
LMIF12LUU |
LMIH10 |
LMIH10L |
LMIH10LUU |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente