(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, doble. Series LMI/LMI-L. (Números de pieza)

Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, doble. Series LMI/LMI-L.
  • Descuento por volumen

[Características]
· Casquillo lineal tipo brida piloto.
· Disponible en 3 tipos, redondo, rectangular y redondo con biselado. Cada uno de estos también está disponible en versión larga.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

LMIH16LUU

 
Número de Parte
LMIH16LUU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud Tipo de recirculación de bolas Excentricidad
(µm)
Forma de brida Sello a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] Acero167028Largo[Doble] Doble15Tipo HAmbos extremos con adhesivo

Cargando…

  1. 1

Información básica

Movimiento Movimiento lineal Estilo Forma estándar Tipo de brida Brida piloto
Tipo de lubricación NA Tipo Embutido embridado

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo LMIH16LUU de la serie Bujes Lineales de Bolas - Con brida piloto, doble. Series LMI/LMI-L..

Products like this...

Número de Parte
LMIF12
LMIF12L
LMIF12LUU
LMIH16UU
LMIH20
LMIH20L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSMaterial del cilindro exterior Para eje de díametro
(mm)
Longitud total L
(mm)
O.D. D
(mm)
Longitud Tipo de recirculación de bolas Excentricidad
(µm)
Forma de brida Sello a prueba de polvo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Acero] Acero123021CortoSimple12Tipo FNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero125721Largo[Doble] Doble12Tipo FNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero125721Largo[Doble] Doble12Tipo FAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero163728CortoSimple12Tipo HAmbos extremos con adhesivo
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

10[Acero] Acero204232CortoSimple15Tipo HNinguno
1 Pieza(s)Disponible

15 Días o más

-[Acero] Acero208032Largo[Doble] Doble20Tipo HNinguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico