(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Controlador de voltaje constante de uso general

Controlador de voltaje constante de uso general
  • Descuento por volumen

· Función de control: Control externo + control ON/OFF mediante interruptor de nivel
· Modo de conducción: control de fase (conmutación de onda completa/media onda)

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
K-EGA17
K-EGA57
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cuerpo aplicable Corriente nominal
(A)
Capacidad de control
(A)
1 Pieza(s)

14 Días o más

S05, S080.30.3
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Serie K, serie N, G50 / 1, S10, S20, S30, L20, serie V, serie SV55

Cargando…

  1. 1

Información básica

Función de control Control externo + control ON/OFF por interruptor de nivel Modo de conducción Control de fase (conmutación de onda completa / media onda)

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico