(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Controlador pequeño de frecuencia variable

Controlador pequeño de frecuencia variable
  • En oferta hasta 31/05/24
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el controlador variable de frecuencia pequeño, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
K-ECG25
K-ECH45
K-ECJ45
K-ECK96
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Cuerpo aplicable Función de control Capacidad de control
(A)
Tensión de alimentación
(V)
1 Pieza(s)Disponible

Durante el mismo día

Existencias

K10 a K16, K20 (200 V), K25 (200 V), Serie S, Serie V (200 V)Control externo + control de ENCENDIDO / APAGADO por sensor + instrucciones de conducción + seguimiento del punto de resonancia / amplitud constante2100/200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N32, N40, G50 / 1, K20 (100 V), N25 (100 V), Serie V (200 V)Control externo + control de encendido y apagado a través de sensores + instrucciones de manejo4.5100/200
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

N32, N40, G50 / 1, K20 (100 V), N25 (100 V), Serie V (200 V)Control externo + control de ENCENDIDO / APAGADO por sensor + instrucciones de conducción + seguimiento del punto de resonancia / amplitud constante4.5100/200
1 Pieza(s)Disponible

14 Días o más

G63Control externo + control ON/OFF por sensor + instrucciones de conducción + amplitud constante12200

Cargando…

  1. 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico