(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Alimentador lineal - velocidad constante, serie S (Números de pieza)

Alimentador lineal - velocidad constante, serie S
  • Descuento por volumen

Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el alimentador lineal de velocidad constante, serie S, consulte las secciones siguientes:

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

K-S10B2

 
Número de Parte
K-S10B2
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima del canal inclinado
(mm)
Canal de masa máxima
(Kg)
Controlador aplicable Muelle de placa aplicable Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Ángulo de primavera
(θ°)
Frecuencia de vibración
(Hz)
Modo de conducción Contrapeso Plato base
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

6002.5: 50 Hz 2.0: 60 HzK-EGA57,K-ECF25,K-ECG25K-PLS4-40×62000.21290~130Ola completa-Presencia

Cargando…

  1. 1

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo K-S10B2 de la serie Alimentador lineal - velocidad constante, serie S.

Products like this...

Número de Parte
K-S05A2
K-S0822
K-S10B1
K-S10C1
K-S10C2
K-S20B1
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud máxima del canal inclinado
(mm)
Canal de masa máxima
(Kg)
Controlador aplicable Muelle de placa aplicable Tensión nominal
(V)
Corriente nominal
(A)
Ángulo de primavera
(θ°)
Frecuencia de vibración
(Hz)
Modo de conducción Contrapeso Plato base
1 Pieza(s)Disponible

21 Días o más

2500.4K-EGA17,K-ECF25,K-ECG25K-PLS2-35×52000.051590~130Ola completaSolo cuerpo principal-
1 Pieza(s)Disponible

27 Días o más

3001.2K-EGA17,K-ECF25,K-ECG25K-PLS2-35×52000.11590~130Ola completaPresencia-
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

6002.5: 50 Hz 2.0: 60 HzK-EGA57,K-ECF25,K-ECG25K-PLS4-40×61000.41290~130Ola completa-Presencia
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

6002.5: 50 Hz 2.0: 60 HzK-EGA57,K-ECF25,K-ECG25K-PLS4-40×61000.41290~130Ola completa-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

22 Días o más

6002.5: 50 Hz 2.0: 60 HzK-EGA57,K-ECF25,K-ECG25K-PLS4-40×62000.21290~130Ola completa-Ninguno
1 Pieza(s)Disponible

28 Días o más

8005.0: (50 Hz) 3.5: (60 Hz)K-EGA57,K-ECF25,K-ECG25K-PLS4-70×1210011590~130Ola completa-Presencia

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico