(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera del conducto de Kuraray

Manguera del conducto de Kuraray

· Fluido compatible: Agua
· Color: Azul
· Propiedad: Flexibilidad
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo) (?): 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
D-25-[1-100/1]M
D-32-[1-100/1]M
D-40-[1-100/1]M
D-50-[1-100/1]M
D-65-[1-100/1]M
D-75-[1-100/1]M
D-100-[1-100/1]M
D-125-[1-100/1]M
D-150-[1-100/1]M
D-200-[1-100/1]M
D-250-[1-100/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal
(φ)
Presión permitida a temperatura ambiente
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

250.701 ~ 100
1 Pieza(s)

13 Días o más

320.701 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

400.501 ~ 100
1 Pieza(s)

13 Días o más

500.501 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

650.401 ~ 100
1 Pieza(s)

13 Días o más

750.401 ~ 100
1 Pieza(s)

13 Días o más

1000.401 ~ 100
1 Pieza(s)

13 Días o más

1250.301 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

1500.301 ~ 100
1 Pieza(s)

13 Días o más

2000.301 ~ 100
1 Pieza(s)

13 Días o más

2500.201 ~ 100

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Color Azul
Propiedades Flexibilidad Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50 Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico