(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Tornillo deslizante, serie P/M/S-MSS

 

Número de Parte
M-MSSAA[04,​06,​08,​10,​12,​15][01,​02,​03,​05,​06,​09,​10,​12,​15,​18,​20,​24,​30,​36]-[100-500/1]
M-MSSN[04,​06,​08,​10,​12,​15][01,​02,​03,​05,​06,​09,​10,​12,​15,​18,​20,​24,​30,​36]
P-MSSAA[04,​06,​08,​10,​12][01,​02,​03,​05,​06,​09,​10,​12,​15,​18,​20,​24,​30,​36]-[100-500/1]
P-MSSN[04,​06,​08,​10,​12][01,​02,​03,​05,​06,​09,​10,​12,​15,​18,​20,​24,​30,​36]
S-MSSN[06,​08,​10,​12,​15][01,​02,​03,​05,​06,​09,​10,​12,​15,​18,​20,​24,​30,​36]
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHSForma del extremo del eje Diámetro nominal del eje del tornillo
(Ø)
Tornillo Eje Nominal Plomo Longitud total L
(mm)
Material de la tuerca
1 Pieza(s)

11 Días o más

10Tipo recto (sin mecanizado de forma final)4 ~ 1501 ~ 20100 ~ 500Resina POM (Polioximetileno)
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Componente de tuerca4 ~ 1501 ~ 20-Resina POM (Polioximetileno)
1 Pieza(s)

15 Días o más

10Tipo recto (sin mecanizado de forma final)4 ~ 1201 ~ 20100 ~ 500PPS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Componente de tuerca4 ~ 1201 ~ 20-PPS
1 Pieza(s)

10 Días o más

10Componente de tuerca6 ~ 1501 ~ 20-BC-6

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Tornillo deslizante Dirección del hilo Tornillo derecho

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico