(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 20/4/2024 el día a 5:00 pm el día 21/4/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Émbolo de bola BP con interruptor ultra pequeño

Émbolo de bola BP con interruptor ultra pequeño
  • Descuento por volumen


[Características]
- Una unidad tiene dos funciones y un interruptor de posicionamiento está integrado en el émbolo de bola.
- Se puede emitir el posicionamiento del índice haciendo muescas en el cuerpo giratorio/cuerpo deslizante del índice y la señal de confirmación.
- Se puede reducir el número de piezas y hacer la máquina más pequeña.

[Aplicaciones]
- Para tablas de índice.
- Para equipos de fabricación de semiconductores.
- Para mesas XY.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

BP5MWA

Número de Parte
BP5MWA
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar RoHS
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipo Contacto de bola / tipo de émbolo de bola Forma del cuerpo principal Tipo de perno Forma de la punta Contacto con la pelota
Material del cuerpo Acero inoxidable 303 Material de contacto Carburo Carrera(mm) 1
Nominal de hilo (M) M5×0.5 Rango de temperatura de funcionamiento(℃) 0::80 Punto de operación(mm) 0.3
Fuerza de contacto(N) 1 Diámetro de la punta Sφ3 Estructura de protección IP40
LED Ninguno Vida mecánica(x10K veces) 300

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo BP5MWA de la serie Émbolo de bola BP con interruptor ultra pequeño.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico