(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Angled-Kun/Channel-Kun, Soporte de soporte de tubería, Soporte en forma de L (cromato brillante)

Angled-Kun/Channel-Kun, Soporte de soporte de tubería, Soporte en forma de L (cromato brillante)
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Galvanizado electrolítico

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NB-1
NB-2
NB-3
NB-4
NB-5
NB-21
NB-22
NB-32
NB-43
NB-53
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Longitud
(mm)
Dimensión H
(mm)
Especificaciones
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

150150Forma L40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

200150Forma L40
1 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

300200Forma L40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

400250Forma L40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

500300Forma L40
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

200150Forma L50
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

200200Forma L50
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

300200Forma L50
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

400300Forma L50
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

500300Forma L50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Tratamiento de superficies Galvanizado electrolítico

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico