(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Perno SUU recubierto por inmersión

Perno SUU recubierto por inmersión
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: cromado
· Escribe: Herrajes metálicos en forma de U.
· Tipo de tubería compatible: Tubería de acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N-070470-25SU

Número de Parte
N-070470-25SU
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios de metal en forma de U El diámetro exterior del tubo de aplicación principal(mm) 20 ~ Menos de 30 Material Acero
Tipo de tubería aplicable Tubería de acero inoxidable Tratamiento de superficies Cromado Diámetro nominal de la tubería 25SU
Diámetro Compatible de Tuberías (A)(mm) 28.58

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-070470-25SU de la serie Perno SUU recubierto por inmersión.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico