(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 29/6/2024 el día a 5:00 pm el día 30/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Acero inoxidable, perno en U

Acero inoxidable, perno en U
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable 304
· Escribe: Herrajes metálicos en forma de U.
· Tipo de tubería compatible: Tubería de acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N-070448-W3/8X80A

Número de Parte
N-070448-W3/8X80A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios de metal en forma de U El diámetro exterior del tubo de aplicación principal(mm) 80 ~ Menos de 90 Material Acero inoxidable 304
Tipo de tubería aplicable Tubería de acero inoxidable Tratamiento de superficies Ninguno Diámetro nominal de la tubería 80A
Diámetro Compatible de Tuberías (A)(mm) 89.1 Medida del tornillo W3/8

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-070448-W3/8X80A de la serie Acero inoxidable, perno en U.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico