(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Pata vertical de montaje / montaje de tuberías, agujero ranurado Patas en forma de T

Pata vertical de montaje / montaje de tuberías, agujero ranurado Patas en forma de T
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Galvanizado
· Escribe: Piezas relacionadas con banda vertical
· Dimensión W (mm): 25

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N-010411-W25XL200

Número de Parte
N-010411-W25XL200
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Accesorios de banda vertical Material Acero Tratamiento de superficies Galvanizado
Dimensión L(mm) 200 Dimensión W(mm) 25

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-010411-W25XL200 de la serie Pata vertical de montaje / montaje de tuberías, agujero ranurado Patas en forma de T.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico