(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pata vertical de montaje / montaje de tuberías con banda vertical FTP BN

Pata vertical de montaje / montaje de tuberías con banda vertical FTP BN
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Galvanizado
· Escribe: banda vertical
· Tipo de tubería compatible: Tuberías dobles resistentes al fuego

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N-010232-30A

Número de Parte
N-010232-30A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda vertical Diámetro exterior del tubo(mm) 50 ~ Menos de 60 Material Acero
Tipo de tubería aplicable Tubos dobles resistentes al fuego Tratamiento de superficies Galvanizado Diámetro nominal de la tubería 30A
Diámetro Compatible de Tuberías (A)(mm) 53.0

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-010232-30A de la serie Pata vertical de montaje / montaje de tuberías con banda vertical FTP BN.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico