(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pata vertical de montaje / montaje de tuberías con banda de acero inoxidable tipo ensamblaje BN

Pata vertical de montaje / montaje de tuberías con banda de acero inoxidable tipo ensamblaje BN
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable 304
· Escribe: banda vertical
· Tipo de tubería compatible: Tubería de acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N-010212-25A
N-010212-32A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo
(mm)
Diámetro nominal de la tubería Diámetro Compatible de Tuberías (A)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

30 ~ Menos de 4025A34.0
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

40 ~ Menos de 5032A42.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda vertical Material Acero inoxidable 304 Tipo de tubería aplicable Tubería de acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico