(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Pata vertical de montaje / montaje de tuberías con banda de acero inoxidable tipo bisagra de pie BN

Pata vertical de montaje / montaje de tuberías con banda de acero inoxidable tipo bisagra de pie BN
  • Descuento por volumen

· Material: Acero inoxidable 304
· Escribe: banda vertical
· Tipo de tubería compatible: Tubería de acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
N-010204-15A
N-010204-20A
N-010204-25A
N-010204-32A
N-010204-40A
N-010204-50A
N-010204-65A
N-010204-80A
N-010204-100A
N-010204-125A
N-010204-150A
N-010204-200A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Diámetro exterior del tubo
(mm)
Diámetro nominal de la tubería Diámetro Compatible de Tuberías (A)
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20 ~ Menos de 3015A21.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

20 ~ Menos de 3020A27.2
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

30 ~ Menos de 4025A34.0
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40 ~ Menos de 5032A42.7
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

40 ~ Menos de 5040A48.6
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

60 ~ Menos de 7050A60.5
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

70 ~ Menos de 8065A76.3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

80 ~ Menos de 9080A89.1
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100 ~ Menos de 200100A114.3
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100 ~ Menos de 200125A139.8
1 Pieza(s)Disponible

12 Días o más

100 ~ Menos de 200150A165.2
1 Pieza(s)Disponible

13 Días o más

200 ~ Menos de 300200A216.3

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda vertical Material Acero inoxidable 304 Tipo de tubería aplicable Tubería de acero inoxidable
Tratamiento de superficies Ninguno

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico