(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Pata vertical de montaje / montaje de tuberías con banda de bisagra de pie BN

Pata vertical de montaje / montaje de tuberías con banda de bisagra de pie BN
  • Descuento por volumen

· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Galvanizado
· Escribe: banda vertical
· Tipo de tubería compatible: Tubería de acero/tubería de acero revestida

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

N-010202-100A

Número de Parte
N-010202-100A
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
1 Pieza(s)Disponible

11 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Tipos Banda vertical Diámetro exterior del tubo(mm) 100 ~ Menos de 200 Material Acero
Tipo de tubería aplicable Tubo de acero / tubo de acero recubierto Tratamiento de superficies Galvanizado Diámetro nominal de la tubería 100A
Diámetro Compatible de Tuberías (A)(mm) 114.3

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo N-010202-100A de la serie Pata vertical de montaje / montaje de tuberías con banda de bisagra de pie BN.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico