(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Válvula de gas de alta pureza KD, válvula de diafragma tipo recto, manual

Válvula de gas de alta pureza KD, válvula de diafragma tipo recto, manual
  • Descuento por volumen

[Caracteristicas]
· La serie KD es una válvula de diafragma directa con un diseño compacto que proporciona un alto valor CV. Es adecuado para gas de alta pureza para semiconductores, demostrando alta durabilidad, resistencia a la corrosión y confiabilidad.
· Se logra un rendimiento superior de reemplazo de gas minimizando las dimensiones del orificio vertical en el cuerpo y logrando un volumen interno de 1.2 cm3 (cuando 1/4 "CVC macho está abierto).
· La estructura única del sello de gas se implementó para un mejor rendimiento del sello, alta durabilidad, rendimiento de desgasificación y resistencia a la corrosión.
· El método de formación único y la alta resistencia a la corrosión del material de diafragma cuidadosamente seleccionado significa que hay poca diferencia individual entre las piezas, y esto proporciona una alta durabilidad.
· El entorno de producción de alto nivel y el proceso de pulido de la superficie interna ofrecen un rendimiento de partículas de calidad que admite gas de alta pureza para la industria de semiconductores.

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
KD4MS-VFC-EP-316L
KD6MS-SC-STD-316L
KD8MS-VC-STD-316L
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Lado de suministro, tipo de conexión Lado de suministro, designación nominal del hilo de la tubería Lado de suministro, diámetro del hilo de la tubería
(φ)
Tipos de conexión del lado de control Lado de control Roscas de tubería nominales Diámetro del tubo de tubería del lado de control
(φ)
Longitud L
(mm)
Altura H
(mm)
Pulido
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

[Rc (R)] Rc1/4B-[Rc (R)] Rc1/4B-70.668Acabado de pulido electrolítico
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

[Junta de tubo de metal] Articulación sin llama-3/8B(10A)[Junta de tubo de metal] Articulación sin llama-3/8B(10A)6481Acabado de pulido mecánico
1 Pieza(s)Disponible

18 Días o más

[Rc (R)] R1/2B-[Rc (R)] R1/2B-7781Acabado de pulido mecánico

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma del cuerpo principal Recto Material del cuerpo Acero inoxidable 316 L Fluidos aplicables Aire / Gas
Forma de la manija Mango redondo Revestimiento del cuerpo principal Ninguno Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::80
Rango de presión de operación(MPa) 0.4::0.7 Diámetro del mango D(φ) 42 Modo de operación Manual
Método de operación Manual de 270 grados

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico