(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Manguera para gas combustible (ACE) (anteriormente: manguera de acetileno)

Manguera para gas combustible (ACE) (anteriormente: manguera de acetileno)

· Fluido compatible: acetileno
· Color: Marrón
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -25:: 70
· Presión permitida a temperatura ambiente (mpa): 0.15
· Especificación: Producto adecuado según estándar JIS (JIS K 6333)

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
ACE-5-[1-200/1]M
ACE-6-[1-200/1]M
ACE-8-[1-200/1]M
ACE-9-[1-200/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

11.751 ~ 200
1 Pieza(s)

12 Días o más

12.561 ~ 200
1 Pieza(s)

13 Días o más

14.581 ~ 200
1 Pieza(s)

13 Días o más

1691 ~ 200

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Acetileno Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Color Marrón
Propiedades Resistente a la abrasión / Resistencia al clima / Flexibilidad / Otras características Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -25::70 Presión permitida a temperatura ambiente(MPa) 0.15
Especificaciones Producto adecuado estándar JIS (JIS K 6333) Otras características Resistencia a los gases

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico