(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 8:00 pm 15/6/2024 el día a 8:00 am el día 16/6/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Manguera para aire y corte térmico de aerolínea Ace

Manguera para aire y corte térmico de aerolínea Ace

· Color: Azul
· Material de la manguera: PVC blando+capa de fibra reforzada
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo) (?): 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
AA-12-[1-100/1]M
AA-19-[1-100/1]M
AA-25-[1-100/1]M
AA-32-[1-100/1]M
AA-38-[1-100/1]M
AA-50-[1-50/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Presión permitida a temperatura ambiente
(MPa)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

21.5121.001 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

27.5191.001 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

34.5251.001 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

43.2321.001 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

50.1381.001 ~ 100
1 Pieza(s)

12 Días o más

66.0500.701 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Aire Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando + capa de fibra reforzada
Color Azul Propiedades Resistente a la abrasión / Resistencia al clima / Resistencia al aceite Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50
Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico