(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Color: Blanco translúcido
· Material de la manguera: Elastómero tipo estireno + poliolefina
· Propiedad: Flexibilidad
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo) (?): 40
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Número de Parte |
---|
CF-A-38-[1-20/1]M |
CF-A-50-[1-20/1]M |
CF-A-65-[1-20/1]M |
CF-A-75-[1-20/1]M |
CF-A-100-[1-20/1]M |
Cargando…
Fluido Aplicable | Polvo / Aire / Alimentos / Granos | Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) | Ninguno | Material de la manguera | Elastómero tipo estireno + poliolefina |
---|---|---|---|---|---|
Color | Blanco translúcido | Propiedades | Flexibilidad | Rango de temperatura de funcionamiento(℃) | -10::50 |
Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) | 40 | Especificaciones | Cumple con las leyes de saneamiento de alimentos | Nota | No es adecuado para alimentar líquidos o alimentos que contengan grasas. |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente