(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manguera para alimentos Manguera resistente al calor con alambre

Manguera para alimentos Manguera resistente al calor con alambre

· Color: Transparente + blanco (Sección reforzada)
· Material de la manguera: PVC blando+PVC duro+alambre de acero duro (SUS)
· Presión permitida a temperatura ambiente (mpa): 0.30
· Temperatura máxima de funcionamiento (?): 80
· Especificación: Cumple con las leyes de higiene de alimentos, con tapa antipolvo.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
WHR-25-[1-20/1]M
WHR-32-[1-20/1]M
WHR-38-[1-20/1]M
WHR-50-[1-20/1]M
WHR-65-[1-20/1]M
WHR-75-[1-20/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

32.6251601 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

39.8321801 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

46.2382001 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

61.6503001 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

76.0654001 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

90.2756001 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Alimentos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando + PVC duro + alambre de acero duro (SUS)
Color Transparente + Blanco (Sección reforzada) Propiedades Antiestático / Resistente al calor Presión permitida a temperatura ambiente(MPa) 0.30
Max. Temperatura de funcionamiento(℃) 80 Especificaciones Cumple con las leyes de saneamiento de alimentos, con tapa antipolvo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico