(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera para alimentos para alimentos Neo-Pearl®

Manguera para alimentos para alimentos Neo-Pearl®

· Color: Transparente + blanco (Sección reforzada)
· Material de la manguera: PVC blando+PVC duro
· Propiedad: Estándar
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo) (?): 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NPF-25-[1-50/1]M
NPF-32-[1-50/1]M
NPF-38-[1-50/1]M
NPF-50-[1-50/1]M
NPF-65-[1-50/1]M
NPF-75-[1-50/1]M
NPF-100-[1-20/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(MPa)
O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.4031.4251501 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.4037.8321801 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

-0.10~0.4044.4382401 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

-0.10~0.3558.653301 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.3572.5654801 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

-0.10~0.3087.0755701 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.30115.21008701 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Alimentos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando + PVC duro
Color Transparente + Blanco (Sección reforzada) Propiedades Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50
Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) 40 Especificaciones Cumple con las leyes de saneamiento de alimentos, con tapa antipolvo

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico