(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manguera de suministro / succión general DS-3 Transparencia total

Manguera de suministro / succión general DS-3 Transparencia total

· Fluido compatible: Agua
· Color: Transparente (incluido el color)
· Material de la manguera: PVC blando+PVC duro
· Propiedad: Estándar
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
DS-3CL-25-[1-50/1]M
DS-3CL-32-[1-50/1]M
DS-3CL-38-[1-50/1]M
DS-3CL-50-[1-50/1]M
DS-3CL-65-[1-50/1]M
DS-3CL-75-[1-50/1]M
DS-3CL-90-[1-20/1]M
DS-3CL-100-[1-20/1]M
DS-3CL-125-[1-20/1]M
DS-3CL-150-[1-20/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(MPa)
O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.2033251101 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.2040321201 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.2047.5381401 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.2060501701 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.2075652001 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.2089752101 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.20105.2903001 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.15118.61003501 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.10152.21256301 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.10180.51508401 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando + PVC duro
Color Transparente (incluido color) Propiedades Estándar Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50
Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico