(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manguera para suministro general / succión Neopearl®

Manguera para suministro general / succión Neopearl®

· Color: Transparente + blanco (Sección reforzada)
· Material de la manguera: PVC blando+PVC duro
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo) (?): 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NP-19-[1-50/1]M
NP-25-[1-50/1]M
NP-32-[1-50/1]M
NP-38-[1-50/1]M
NP-50-[1-50/1]M
NP-65-[1-50/1]M
NP-75-[1-50/1]M
NP-90-[1-50/1]M
NP-100-[1-50/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(MPa)
O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

-0.10~0.4524.4191501 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

-0.10~0.4531.8251501 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.4539322001 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.4546.4382601 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

-0.10~0.4060503501 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

-0.10~0.4073.9654801 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.3587.6755701 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.30101907501 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

-0.10~0.30115.21008701 ~ 50

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico / Polvo / Granos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando + PVC duro
Color Transparente + Blanco (Sección reforzada) Propiedades Resistencia química / Transparencia Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50
Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico