(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Manguera para suministro general / neolita de succión

Manguera para suministro general / neolita de succión

· Color: Transparente + blanco (Sección reforzada)
· Material de la manguera: PVC blando+PVC duro
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo) (?): 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
NL-25-[1-50/1]M
NL-32-[1-50/1]M
NL-38-[1-50/1]M
NL-50-[1-50/1]M
NL-65-[1-50/1]M
NL-75-[1-50/1]M
NL-100-[1-50/1]M
NL-125-[1-20/1]M
NL-150-[1-30/1]M
NL-200-[1-20/1]M
NL-250-[1-5/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Rango de presión de operación
(MPa)
O.D.
(Ø)
Nominal
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.4031251501 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.3537.4322101 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.3044382701 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.3058.2503601 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.3072.1655001 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.3086.6756001 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.25112.61009001 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.20140.612512001 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.20168.015015001 ~ 30
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.09~0.20223.420021001 ~ 20
1 Pieza(s)

12 Días o más

-0.10~0.15286.025030001 ~ 5

Cargando…

  1. 1

Información básica

Fluido Aplicable Agua / Químico / Polvo / Granos Montaje de piezas de metal (accesorios, etc.) Ninguno Material de la manguera PVC blando + PVC duro
Color Transparente + Blanco (Sección reforzada) Propiedades Resistencia química / Transparencia Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50
Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico