(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 14/12/2024 el día a 4:00 pm el día 15/12/2024 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.
  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Manguera de conducto: calefacción, refrigeración, recolección de polvo, serie PPFW

Manguera de conducto: calefacción, refrigeración, recolección de polvo, serie PPFW

· Material: Polipropileno
· Propiedad: Estándar
· Color: Blanco
· Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo) (?): 80

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
PPFW-75-[1-10/1]M
PPFW-100-[1-10/1]M
PPFW-125-[1-10/1]M
PPFW-150-[1-10/1]M
PPFW-200-[1-10/1]M
PPFW-250-[1-4/1]M
PPFW-300-[1-4/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(φ)
ID d
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Diámetro nominal (mm) Longitud
(m)
1 Pieza(s)

13 Días o más

8275165751 ~ 10
1 Pieza(s)

13 Días o más

1071002201001 ~ 10
1 Pieza(s)

13 Días o más

1321253251251 ~ 10
1 Pieza(s)

12 Días o más

1571503751501 ~ 10
1 Pieza(s)

23 Días o más

211.02005102001 ~ 10
1 Pieza(s)

13 Días o más

261.02506802501 ~ 4
1 Pieza(s)

13 Días o más

3113008003001 ~ 4

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Polipropileno Propiedades Estándar Uso del servicio de corte Ninguno
Color Blanco Fluido Aplicable Polvo / Granos / Aire / Neblina de aceite Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) 80

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico