(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Estamos en fechas de cierre de año, antes de colocar un pedido verifica que la fecha de envío no se vea afectada por la fecha de cierre de tu departamento de finanzas, ya que no se harán refacturaciones. Más Información

Manguera de conducto: refrigeración, recolección de polvo, serie AD-4

Manguera de conducto: refrigeración, recolección de polvo, serie AD-4

· Material: PVC blando·duro
· Propiedad: Flexibilidad
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Presión máxima permitida (por debajo de la temperatura ambiente) (mpa): 0.02
· Color: Gris

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
AD-4-350-[1-10/1]M
AD-4-400-[1-10/1]M
AD-4-500-[1-10/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(φ)
ID d
(φ)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Diámetro nominal (mm) Longitud
(m)
1 Pieza(s)

14 Días o más

378.5359.03503501 ~ 10
1 Pieza(s)

13 Días o más

431.0410.04204001 ~ 10
1 Pieza(s)

13 Días o más

532.0512.05605001 ~ 10

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PVC blando · duro Propiedades Flexibilidad Uso del servicio de corte Ninguno
Color Gris Fluido Aplicable Polvo / Granos / Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50
Presión permitida (temperatura normal)(MPa) 0.02 Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico