(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto - transparente, antiestática, serie M

Manguera de conducto - transparente, antiestática, serie M

· Material: PVC blando·duro
· Propiedad: Rendimiento antiestático
· Rango de temperatura de funcionamiento (?): -10:: 50
· Color: Transparente
· Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo) (?): 40

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
M-25-[1-50/1]M
M-32-[1-50/1]M
M-38-[1-50/1]M
M-50-[1-50/1]M
M-65-[1-50/1]M
M-75-[1-30/1]M
M-90-[1-30/1]M
M-100-[1-30/1]M
M-125-[1-20/1]M
M-150-[1-20/1]M
M-200-[1-20/1]M
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar O.D. D
(φ)
ID d
(φ)
Presión permitida (temperatura normal)
(MPa)
Radio de curvatura admisible (temperatura normal)
(mm)
Diámetro nominal (mm) Longitud
(m)
1 Pieza(s)

12 Días o más

32.025.40.0825251 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

3831.80.0730321 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

45.4380.0640381 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

57.950.80.0550501 ~ 50
1 Pieza(s)

13 Días o más

71.263.50.0470651 ~ 50
1 Pieza(s)

12 Días o más

84.676.20.0480751 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

97.788.90.04100901 ~ 30
1 Pieza(s)

13 Días o más

110.5101.30.041151001 ~ 30
1 Pieza(s)

16 Días o más

137126.50.041451251 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

164151.70.041751501 ~ 20
1 Pieza(s)

13 Días o más

217.5203.60.042102001 ~ 20

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material PVC blando · duro Propiedades Rendimiento antiestático Uso del servicio de corte Ninguno
Color Transparencia Fluido Aplicable Polvo / Granos / Aire Rango de temperatura de funcionamiento(℃) -10::50
Límite superior de temperatura de funcionamiento (uso continuo)(℃) 40

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico