(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Remaches especiales - tachuela de protección, acero inoxidable【8 piezas por paquete】

Remaches especiales - tachuela de protección, acero inoxidable
  • Descuento por volumen

El material es acero inoxidable. Utilizado como una tachuela de escudo con una cabeza ancha.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4979874845559

Número de Parte
4979874845559
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar

8 piezas por paquete

5 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Acero Inoxidable Código JAN 4979874845559 Cantidad 8
Longitud(mm) 12 Material Acero inoxidable Diámetro de la cabeza(mm) 10

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4979874845559 de la serie Remaches especiales - tachuela de protección, acero inoxidable.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico