(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Debido a la temporada de fiestas nuestras oficinas cerraran varios días. Más Información

Remaches especiales - Scrivet, PA6, negro

Remaches especiales - Scrivet, PA6, negro
  • Descuento por volumen

El material es Nylon 6. Se puede unir y quitar repetidamente, tiene una alta resistencia a la extracción y se puede instalar en dos operaciones. Se utiliza para montaje en panel, piezas de automóviles, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

4979874272775

Número de Parte
4979874272775
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar
4 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Nylon Código JAN 4979874272775 Cantidad 4
Material Nylon 6 Diámetro del agujero φ8 Diámetro de la cabeza(mm) φ20
Grosor de placa(mm) 1.8~3.3 Color Negro

Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo 4979874272775 de la serie Remaches especiales - Scrivet, PA6, negro.

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico