(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Placa de perno en U de acero inoxidable

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4979874293176
4979874293183
4979874293190
4979874293206
4979874293213
4979874293220
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (pulgadas) Diámetro Nominal Aplicable Tamaño Código JAN
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[1/4] W1/425A1/4X1/24979874293176
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[1/4] W1/425A1/4X3/44979874293183
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[1/4] W1/450A1/4X14979874293190
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[5/16] W5/1615A5/16X14979874293206
10 Pieza(s)Disponible

10 Días o más

[5/16] W5/1620A5/16X1 1/24979874293213
10 Pieza(s)Disponible

16 Días o más

[5/16] W5/1640A5/16X24979874293220
Número de Parte
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Nominal de hilo (pulgadas) Diámetro Nominal Aplicable Tamaño Código JAN

Cargando…

  1. 1

Información básica

Aplicación Resistente a la abrasión Cantidad 1 A Plato

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico