(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

  • Aviso de Mantenimiento: El sitio no estará disponible debido a labores de mantenimiento de 7:00 pm 18/1/2025 el día a 4:00 pm el día 19/1/2025 (horario del centro). Disculpe cualquier inconveniente.

Tornillo combinado - hierro, niquelado【2-6 piezas por paquete】

Tornillo combinado - hierro, niquelado
  • Descuento por volumen

El hierro niquelado hace que estos tornillos sean adecuados para aplicaciones donde la apariencia es importante, y cuando se pueden requerir múltiples reensamblajes.
La combinación del poste y el tornillo se puede ajustar a la longitud requerida, y encuentra aplicación en encuadernación de libros, álbumes, archivos, muebles, etc.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4979874466815
4979874466822
4979874466839
4979874466846
4979874466853
4979874466860
4979874466877
4979874466884
4979874466891
4979874466907
4979874466914
Número de ParteNúmero de piezas incluidas en un paqueteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Código JAN Numero de piezas
(piezas)
Diámetro del tornillo x longitud de la rosca del tornillo hembra
(mm)

6 piezas por paquete

5 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

497987446681564.5×4

6 piezas por paquete

5 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

497987446682264.5×6

6 piezas por paquete

1 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

497987446683964.5×8

4 piezas por paquete

5 Paquete(s)Disponible

8 Días o más

497987446684644.5×10

4 piezas por paquete

5 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

497987446685344.5×12

4 piezas por paquete

5 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

497987446686044.5×15

4 piezas por paquete

5 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

497987446687744.5×20

2 piezas por paquete

5 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

497987446688424.5×30

2 piezas por paquete

5 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

497987446689124.5×40

2 piezas por paquete

5 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

497987446690724.5×50

2 piezas por paquete

5 Paquete(s)Disponible

9 Días o más

497987446691424.5×60

Cargando…

  1. 1

Información básica

Forma básica Estándar (redondo) Nombre de parte Tornillos de fijación

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico