(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Cáncamos de elevación - Cáncamo, acero

Cáncamos de elevación - Cáncamo, acero
  • Descuento por volumen

Perno utilizado para colgar. Cromado brillante plateado. Se utiliza para elevar cargas pesadas, como motores, cuadros de distribución y máquinas herramientas.

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

Número de Parte
4979874003683
4979874003690
4979874003706
4979874003713
4979874856586
4979874856593
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar Tamaño de Rosca (M) Material Tipo de hilo Forma de la punta Tamaño de rosca (pulgadas) Aplicación Longitud L
(mm)
Código JAN
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

6[Acero] AceroMétrico gruesoExtremo plano-Alta resistencia12.54979874003683
10 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

8[Acero] AceroMétrico gruesoExtremo plano-Alta resistencia154979874003690
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

10[Acero] AceroMétrico gruesoExtremo plano-Alta resistencia184979874003706
5 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

12[Acero] AceroMétrico gruesoExtremo plano-Alta resistencia224979874003713
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

----3/8--4979874856586
5 Pieza(s)Disponible

9 Días o más

----1/2--4979874856593

Cargando…

  1. 1

Información básica

Unidad de Venta Caja / paquete Numero de piezas 1

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico