(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Tipo de junta: Centro
· Método de montaje: Tipo atornillado
· Material: ③Acero inoxidable 304
· Tratamiento de superficies: Cromato trivalente
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre la apertura y cierre del marco de tubería, JB-105, consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
JB-105
Producto no disponible por el momento, para cualquier aclaración contactarnos al teléfono 442 672 7661
Método de montaje | Tipo de fijación de tornillo | Tipo | Junta de metal | Material | Acero |
---|---|---|---|---|---|
Tipo de articulación | Medio | Tratamiento de superficies | Cromado trivalente | Diámetro de tubería aplicable D1(φ) | 27.5 |
Tipo de articulación intermedia | Otros | Entorno operativo | Estándar | Especificaciones | Soporte de enganche B |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente