(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
SR1540
ID d(φ) | 3.3 | Sello | Ninguno | Grado de exactitud | Grado estándar |
---|---|---|---|---|---|
Ancho Dimensión W1(mm) | 15 | Longitud Dimensión L(mm) | 40 | Espesor T(mm) | 15 |
Capacidad de carga básica C(kN) | 26500 | Clasificación de carga básica Co(kN) | 45900 | B(mm) | 23 |
Revise el tipo, las dimensiones y las especificaciones del artículo SR1540 de la serie Roller Way.
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente