(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.

Manguera de conducto - resistente al calor, resistente a las vibraciones, serie CA

Manguera de conducto - resistente al calor, resistente a las vibraciones, serie CA
  • Descuento por volumen

[Características]
· Resistencia al calor con 250°C continuo, 1h 250°C.
· Resistencia de vibracion.
· Resistencia a la compresión 200 N o superior

PDF

Número de Parte

Se muestra el número de parte configurado

 
Número de Parte
CA-10
CA-41
Número de ParteCantidad mínima de compraDescuento por volumenDías para enviar ID d
(φ)
Radio mínimo de curvatura
(mm)
1 Pieza(s)Disponible

8 Días o más

1017
1 Pieza(s)Disponible

26 Días o más

4169.7

Cargando…

  1. 1

Información básica

Material Aluminio + papel resistente al calor Propiedades Resistente al calor Uso del servicio de corte Ninguno
Color Color metálico Fluido Aplicable Aire Longitud(m) 10
Temperatura de operación Conexión 200 ° C

Otros productos en esta categoría

Soporte técnico