(!)Debido al final de soporte anunciado por Microsoft para Internet Explorer 11 con fecha del 15/06/2022, este sitio no recomienda el uso de ese navegador.
· Material: Hierro fundido
· Tipo de conección: Hilo (Terminal)
· Forma conectora: Tapas
· Rosca de conexión tipo M1: Rc
Para obtener una descripción general completa del producto y detalles sobre el accesorio de tapa para tubería de hierro fundido galvanizado - roscado (metales CK), consulte las secciones siguientes:
Número de Parte
Se muestra el número de parte configurado
Cargando…
Material | Hierro fundido | Presión máxima de funcionamiento(MPa) | 2.5 | Tipo de conección | Paso (Terminal) |
---|---|---|---|---|---|
Forma de conexión | Gorra | Rosca de conexión tipo M1 | Rc | Divisiones de Max. Presión operacional | de 2.0 Mpa |
Tipo | Adecuado | Revestimiento interior de resina | Ninguno |
¿Cómo podemos mejorar?
¿Cómo podemos mejorar?
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Política de Privacidad del Cliente
Gracias por su ayuda.
Si bien no podemos responder directamente a los comentarios señalados en este formulario, se revisará la información con el fin de establecer mejoras a futuro.
Please use el formulario de consulta.
Política de Privacidad del Cliente